#################################################################### # # # Firmwarehistorie Schunk Motion Protokoll (SMP) # # # #################################################################### V1.56 ----- Freigabe 19.06.2012 Änderungen: - "Pos Offset" wird nicht zu "0" gesetzt bei Motordrehrichtung-, Positionsmesssystemdrehrichtungs-Änderung und Resolver - Bei Stillstandskommutierung werden Bootstrap-Kondensatoren zu Beginn geladen - Bei Polling Kommunikation Devices Verhalten im Fehlerfall, wenn Satzbetrieb aktiv richtiggestellt V1.55 ----- Freigabe 11.05.2012 Änderungen: - Parameter Bewegungsschwelle jetzt Profi Rechte - Refernzierung überarbeitet - weiter Sicherheitsabfragen - CMD Stop Wiederholungen im Programmbetrieb geblocked - Resolver Timing geändert - Parameter Code (CHECK_MC_PC_COMMUNICATION, CHECK_PC_MC_COMMUNICATION) angepasst - OTP Speicher für Hardwarekennung genutzt - mechanische Änderung Referenzschalter <-> Indexpuls wird erkannt - Indexpuls bei Referenzierung abschaltbar - letzten 20 Fehlermeldungen und Advanced Rechten auslesbar - Diagnose Interface unter Profibus "vereinfacht" - erweiteret Fehlermedung verfeinert - Positionierungs Parameter1 und Getriebeübersetzung1 über GET_CONFIG_EXT auslesbar V1.50 ----- Freigabe 18.01.2011 Änderungen: - Erweiterung für Mehrachssysteme unter einer ID (Achsindex) - DIO_AXIS - GET_STATE_AXIS - Erweiterte Parametrierung (GET_CONFIG_EXT, SET_CONFIG_EXT) - Neue Temperaturüberwachung (Temperatur-Warnschwelle) - Erkennung von Überschwingern (ERROR_OVERSHOOT) - Option permanente Positionsübertragung bei Profibus - MOVE Befehle ohne Parameter möglich - SET_TARGET_POS - SET_TARGET_POS_REL - Generierung Statusbit „Move Blocked“ und „Moving“ überarbeitet - Rückmeldung Bremsen-Flag optimiert ******************************************************************** V1.41 ----- Freigabe 15.03.2010 Änderungen: - Sinuszeigersuche optimiert - Regler-Reset optimiert - Compilereinstellungen für STM optimiert ******************************************************************** V1.40 ----- Freigabe 15.12.2009 Änderungen: - Alle Regler als PID Regler ausgeführt - Hardwareendanschläge deaktiviert - Automatische Wiederherstellung alter Bewegungsparameter nach Referenzierung - Behebung Wertebereichsfehler der IQ-Mathematik (ERROR_MATH) - Einführung separate Firmware für STM - Daten CRC Berechnung angepasst ******************************************************************** V1.31 ----- Freigabe 15.05.2009 Änderungen: - Programmbetrieb über digitale I/O möglich ******************************************************************** V1.24 ----- Freigabe 19.11.2008 Änderungen: - Anpassung Statusbit Profibus - Anpassung Parameter Sollstrom setzen - Funktion „Pseudo-Absolut-Wertgeber“ erweitert (Hardware V5.3) - RS232-Deadlocks beseitigt ******************************************************************** SCHUNK GmbH & Co. KG Support-Team Mechatronik Bahnhofstr. 106-134 D-74348 Lauffen/Neckar